1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID UHF
  5. Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины

RFID UHF - Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины

  • UHF прибор для считывания/записи для четырех клемм внешней антенны
  • Антенны для любого применения ультра-ближний, ближний, средний и дальний диапазон
  • Мощный интерфейс Ethernet для передачи данных
  • Support of bulk reading/reader dense mode
  • Для применения в области управления потока материала, интралогистике и конвейерной технике

RFID UHF - Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины



Считыватели

Оценочная электроника UHF контролирует передачу данных в антенны RFID или на уровне датчиков/актуаторов, общается с высшим уровнем управления и разрешает конфигурацию прибора с помощью веб-сервера. Прибор оснащен четырьмя каналами для подключения полевых устройств и четырьмя дополнительными входами и выходами. Различные исполнения предлагаются для применения в пределах и за пределами Европы.
Оценочная электроника используется в производстве, внутрипроизводственной логистике и конвейерной технике.
Оценочная электроника UHF передает данные в ПЛК с помощью Ethernet IP или Ethernet TCP/IP.