1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID 13.56 МГц
  5. Антенны для подключения к оценочной электронике

RFID 13.56 МГц - Антенны для подключения оценочной электроники

  • RFID блок оценочной электроники с интерфейсом Profibus-DP и веб-сервером
  • Четыре антенные соединения или цифровые входы/выходы
  • Прочные антенны для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Большое количество размеров памяти для антенн и транспондеров
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации

RFID 13.56 МГц - Антенны для подключения оценочной электроники



Антенны RFID

Антенны RFID разрешают бесконтактное считывание и/или запись на транспондеры RFID (ID-транспондеры). Данные преобразуются в цифровые кодированные значения и передаются в уровень управления AS-i без дальнейшего программирования. Головки считывания/записи используются в конвейерной технике для контроля потока материала.
Прочные RFID антенны M12 идеально подходят для применения в местах с ограниченным доступом. В сфере автоматизации производства и конвейерной технике используются прямоугольные исполнения М18 и М30.
Адаптеры антенны увеличивают диапазон и рабочее расстояние срабатывания, обеспечивая надежность считывания даже в сложных условиях эксплуатации.