1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID 125 кГц
  5. ID-транспондеры

RFID 125 кГц - ID-транспондеры

  • Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
  • Установка ID-транспондеров заподлицо в металл
  • Применение при температуре до 130 °C
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации

RFID 125 кГц - ID-транспондеры



ID-транспондеры

ID-транспондеры являются информационными носителями идентификационной системы RF. Они состоят из прочного, легко устанавливаемого корпуса со встроенным преобразователем.
Транспондеры используются для кодировки контейнеров для деталей в системах погрузочно-разгрузочных операций. ifm предлагает различные виды ID-бирок для различных применений. В ассортимент продукции входят цилиндрические, метрические и специфические исполнения. Для среды с высокой температурой, как лакировочные цеха или печи, предлагаются бирки с высоким температурным рейтингом.