1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID 125 кГц
  5. Антенны RFID

RFID 125 кГц - Антенны RFID

  • Ручной RFID-считыватель с интерфейсом USB
  • Подходит для ПК и ноутбуков
  • Оснащен программным обеспечением

RFID 125 кГц - Антенны RFID



Антенны RFID

Антенны RFID разрешают бесконтактное считывание и/или запись на транспондеры RFID (ID-транспондеры). Данные преобразуются в цифровые кодированные значения и передаются в уровень управления AS-i без дальнейшего программирования. Антенны используются в конвейерной технике для контроля потока материала.
Прочные RFID антенны M12 идеально подходят для применения в местах с ограниченным доступом. В сфере автоматизации производства и конвейерной технике используются прямоугольные исполнения М18 и М30.
Адаптеры антенны увеличивают диапазон и рабочее расстояние срабатывания, обеспечивая надежность считывания даже в сложных условиях эксплуатации.