1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID 125 кГц
  5. Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины

RFID 125 кГц - Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины

  • Идентификационная система с технологией 125 кГц для промышленного применения
  • Надежная кодировка контейнеров с деталями, идущих по конвейеру
  • Немедленно готов к работе благодаря фиксированной настройке
  • Компактное исполнение
  • Компактность и доступность: Антенна и система оценки сигналов в одном корпусе

RFID 125 кГц - Оценочная электроника с интерфейсом полевой шины



Оценочная электроника с интерфейсом Profibus DP

Оценочная электроника RFID контролирует передачу данных в антенны RFID или на уровне датчиков/актуаторов, общается с высшим уровнем управления и разрешает конфигурацию прибора с помощью веб-сервера. Прибор оснащен четырьмя каналами для подключения полевых устройств. Каждый канал можно использовать для подключения головки считывания/записи RFID или как цифровой вход/выход.
Оценочная электроника используется в конвейерной технике для контроля потока материала, или в системах погрузочно-разгрузочных операций для кодировки носителей заготовок.
Оценочная электроника RFID передает данные в ПЛК через PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT.