You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации

Системы идентификации

Системы идентификации

В производстве, интралогистике и конвейерной технике, автоматизированная идентификация на основе 1D/2D кодов или значков RFID стала стандартом. Такие системы идентификации обеспечивают потребности распределения товаров или сборки компонентов, а также их отслеживания в режиме реального времени. В результате, процессы производства и поставки можно полностью автоматически отслеживать и документировать.
В системах RF-идентификации, заготовки или носители деталей маркируются с помощью транспондеров RFID, т.е. ID-транспондеров. Антенны RFID разрешают бесконтактное считывание и/или запись на ID-транспондеры. Данные немедленно передаются в оценочную электронику RFID, где они обрабатываются. Оценочная электроника RFID передает данные в ПЛК через PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP или EtherCAT. Головки считывания/записи используются в конвейерной технике для контроля потока материала.
Считывающие устройства 1D/2D-кодов используются для отслеживания, контроля и идентификации продукции.
Датчик считывает 1D и 2D-коды на заготовках и контейнерах для деталей, независимо от их положения. Даже если до 25% информации кода уничтожено или загрязнено, он считывается правильно. Считыватель можно использовать также для оптического распознавания символов (OCR), напр. в целях идентификации продукции с этикетками или серийным номером.