1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Температурные преобразователи

IO-Link - Температурные преобразователи

  • Автоматическое распознавание типа подключенного датчика
  • Для оценки сигнала датчиков температуры и резистивного термометра
  • Упрощенная установка и уменьшение источников ошибок по сравнению с головными передатчиками
  • Точный аналоговый выход и удобная коммуникация через IO-Link
  • Полностью герметичная и прочная технология соединения для высокой виброустойчивости.


Температурные преобразователи

Температурный преобразователь - это преобразователь измеренного сигнала для датчиков температуры и резистивных термометров. В сочетании с зондом датчика серии ТТ или ТМ, вворачиваемого или привинчиваемого датчика серии TS, он контролирует температуру жидкостей и газов в резервуарах и трубах и на поверхности корпуса.
Благодаря температурному преобразователю ТР сложность проводки и установки значительно снижается по сравнению со стандартными преобразователями или преобразователями на DIN-рейку. Благодаря стандартному присоединению М12, источники ошибок, например неправильное подключение датчиков температуры с помощью кабельных зажимов исключено.
Компактный корпус обеспечивает гибкую установку даже в местах с ограниченным доступом.
Датчик можно сконфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.