1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Датчики температуры для применения в гигиенической среде

IO-Link - Датчики температуры для гигиенического применения

  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Очень высокая динамика срабатывания и короткое время задержки включения
  • Высокая точность во всем температурном диапазоне
  • Точный аналоговый выход и удобная коммуникация через IO-Link
  • Прочный корпус из нержавеющей стали со степенью защиты и высокой устойчивостью к давлению

IO-Link - Датчики температуры для гигиенического применения



Датчики температуры для применения в гигиенической среде

Компактные датчики температуры предназначены специально для пищевой и питьевой промышленности и производства напитков. Датчики оснащены аналоговым выходом 4...20 мA.
С заводской калибровкой измерительный элемент Pt1000 класса А достигает высокой точности. Кроме широкого диапазона измерения, преимуществом является исключительно малое время отклика. Благодаря высокой степени защиты, литому корпусу из нержавеющей стали и высокой устойчивости к давлению, датчики прекрасно подходят для применения в тяжелых условиях эксплуатации. Светодиод ясно сигнализирует готовность к работе.
Датчики предлагаются с различной длиной зондов, резьбовым соединением и диапазоном измерения. Множество адаптеров упрощает внедрение датчика в производственный процесс.
Приборы могут использоваться как 2-проводные или 4-проводные. При применении прибора в качестве 4-проводного, датчик можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.