1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Датчик предельного уровня для гигиенического применения

IO-Link - Датчик предельного уровня для гигиенического применения

  • Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах
  • Использование в жидкой и вязкой среде, и в сыпучих материалах
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям пищевой и питьевой промышленности
  • Дифференциация среды с помощью параметризации коммутационных выходов
  • Надежное подавление отложений или пены