1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Системы для измерения потребления сжатого воздуха и промышленных газов

IO-Link - Системы для измерения потребления сжатого воздуха и промышленных газов

  • Точное измерение потока, потребления и температуры среды
  • Для измерения сжатого воздуха в промышленности: аргон (Ar), углекислый газ (CO2), азот (N2), гелий (He)
  • Высокая точность, хорошая повторяемость и динамика измерений
  • С коммутационным, аналоговым и импульсным выходом
  • Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей

IO-Link - Системы для измерения потребления сжатого воздуха и промышленных газов



Расходомеры сжатого воздуха

Датчик учета расхода сжатого воздуха серии SD контролирует стандартный объемный расход сжатого воздуха в промышленности. Он применяется для измерения скорости потока, объёмного расхода, суммарного потребления и температуры измеряемой среды. Датчик выдает надежные рабочие значения параметров даже в случае колебания давления. Высокая точность измерения датчика надежно определяет даже самое маленькое количество или утечку.
Пик потребления, текущее или накопленное потребление можно отобразить и настроить с помощью программируемого переключателя и настройки аварийного уровня - все нажатием одной кнопки.
У датчиков есть два коммутационных выхода, которые можно запрограммировать как нормально открытые или нормально закрытые. Для вывода измеренного значения можно также сконфигурировать один коммутационный выход как масштабируемый аналоговый выход. Для контроля суммарного потребления другой выход передает счетные импульсы в контроллер.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике. Некоторые версии можно сконфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса IO-Link. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.