1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Компактные датчики потока с дисплеем

IO-Link - Компактные датчики потока с дисплеем

  • Оптимизирован для воды, масел и воздуха
  • Одновременное измерение потока и температуры
  • Четкий дисплей с изменением цвета дисплея красный/зеленый
  • Настраиваемый внутренний диаметр трубы от 25 до 400 мм
  • Корпус с шарнирным поворотным механизмом

IO-Link - Компактные датчики потока с дисплеем



Компактные датчики потока с дисплеем

Серия датчиков потока SA с дисплеем предназначена для контроля жидкостей и газов в трубах. Кроме того, датчик SA контролирует не только объёмный расход, но и температуру среды. Благодаря широкому выбору присоединительных фитингов, датчики можно использовать почти во всех промышленных применениях. Они часто используются в системах охлаждения, например в металлургических заводах, автомобильной промышленности и производстве стекла. Также они используются в водном хозяйстве в процессах очистки в пищевой промышленности и производстве напитков.
Прочный корпус из нержавеющей стали обеспечивает надежное функционирование даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Настройку, техобслуживание и функционирование упрощает 4-значный светодиодный дисплей, который виден со всех сторон даже на большое расстояние, и два светодиода коммутационного состояния на головке датчика. Дисплей можно переключать с "красной" индикации на переменную индикацию "красный-зелёный". Таким образом, можно определять коммутационное состояние.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике. Датчик можно сконфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.