1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Компактные датчики потока в корпусе из нержавеющей стали

IO-Link - Компактные датчики потока в стальном корпусе

  • Надежный мониторинг жидкостей и газов в трубах
  • Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
  • Простая настройка точек переключения для быстрого ввода в эксплуатацию
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Светодиодный дисплей для индикации точки переключения и потока

IO-Link - Компактные датчики потока в стальном корпусе



Компактные датчики потока с корпусом из нержавеющей стали

Датчики потока серии SI5 предназначены для мониторинга жидкостей и газов в трубах. Благодаря широкому выбору присоединительных фитингов, датчики можно использовать почти во всех промышленных применениях. Они часто используются в системах охлаждения, например в металлургических заводах, автомобильной промышленности и производстве стекла. Также они используются в водном хозяйстве в процессах очистки в пищевой промышленности и производстве напитков.
Прочный корпус из нержавеющей стали обеспечивает надежное функционирование даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Диапазон скорости потока и точки переключения настраиваются с помощью кнопок на датчике. Цветной светодиодный дисплей отображает номинальный диапазон скорости потока и точку переключения.
Электронная блокировка настройки предотвращает непреднамеренное вмешательство в настройки датчика. Возможность обновления заводской настройки предоставляет дополнительную защиту.