1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Вихревые датчики потока с дисплеем

IO-Link - Вихревые датчики потока с дисплеем

  • Надежное обнаружение потока и температуры среды
  • С аналоговыми, коммутационными или частотными выходами
  • Дисплей можно вращать для оптимального выравнивания
  • Четкий дисплей с изменением цвета дисплея красный/зеленый
  • Подходит для воды, деионизированной воды и охлаждающей воды

IO-Link - Вихревые датчики потока с дисплеем



Вихревые датчики расхода с дисплеем

Расходомеры серии SV контролируют жидкую среду. Они обнаруживают две категории - моментальный расход и температуру среды. Они часто используются в системах охлаждения, например в металлургических заводах, автомобильной промышленности и производстве стекла.
Датчики работают на вихревом принципе измерения (Vortex). Измеряемая среда, протекающая внутри прочного корпуса (через измерительную трубку), генерирует различное количество вихрей, в зависимости от скорости потока. Вихри являются надежным показателем скорости потока. Принцип измерения скорости потока "Vortex" (или «вихревой принцип»), практически не зависит от колебания давления и температуры среды.
Приборы оснащены ярким дисплеем для отображения измеренных значений параметров. Текущие значения потока и температуры передаются в качестве стандартного аналогового сигнала (4...20 мА), частотного сигнала, коммутационного выхода или через IO-Link.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике. Датчик можно сконфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.