1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Датчики давления для применения при высокой температуре

IO-Link -Датчики давления для применения при высокой температуре

  • Для применения при высокой температуре в пищевой и питьевой промышленностях
  • Прочный корпус из нержавеющей стали в гигиеническом исполнении с установкой заподлицо
  • Двухпроводная и трехпроводная технология подключения
  • Упрощенная схема подключения благодаря двухпроводной токовой петле
  • Встроенное уплотнение диафрагмы с мембраной из нержавеющей стали

IO-Link -Датчики давления для применения при высокой температуре



Датчики давления для применения в среде с высокой температурой

Серия датчиков давления PI22/PI23 предназначена для высокотемпературного применения, как например в UHT-установках (ультравысокотемпературная установка).
4-значный светодиодный дисплей, видимый со всех сторон даже на большое расстояние, упрощает настройку, техобслуживание и эксплуатацию.
Датчики могут подключаться не только как 3- или 4-проводные приборы, но и как 2-проводные приборы с питанием от токовой петли. Это упрощает проводное подключение датчика и облегчает замену в существующих 2-проводных соединениях.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике. Датчик можно также сконфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.