1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Рабочие датчики с IO-Link
  5. Датчики давления - Тип PN с цифровым дисплеем

IO-Link - Датчики давления типа PN с цифровым дисплеем

  • Программируемый красно/зеленый дисплей для точной идентификации допустимого диапазона
  • Корпус с шарнирным поворотным механизмом
  • Интуитивное и удобное управление
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • Долговременная стабильность благодаря высокой защите от перегрузок

IO-Link - Датчики давления типа PN с цифровым дисплеем



Датчики давления PN с цифровым дисплеем

Датчики давления серии PN отличаются современным и удобным для пользователя исполнением. Максимальная прочность, высокая степень защиты и маркировка лазером обеспечивают надежное функционирование датчиков даже в тяжелых условиях эксплуатации. Керамический ёмкостной принцип измерения со специальной поддержкой измерительной диафрагмы делает датчики давления иммунными к перегрузкам и максиму высокого давления, обеспечивая долговременную стабильность.
Настройку, техобслуживание и функционирование упрощает 4-значный светодиодный дисплей, который виден со всех сторон даже на большое расстояние, и два светодиода коммутационного состояния на головке датчика. Дисплей можно переключать с “красной” индикации на переменную индикацию “красный-зелёный". Таким образом, можно определять коммутационное состояние.
Ввинчиваемый датчик можно вращать в любом направлении. Монтажные кронштейны, которые можно заказать в качестве дополнения, разрешают установку в любом положении.