1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. IO-Link датчики для контроля угловых и линейных перемещений
  5. Инкрементные энкодеры с дисплеем

IO-Link - Инкрементальные энкодеры с дисплеем

  • Можно сконфигурировать как энкодер, монитор скорости вращения или счетчик
  • Четкий дисплей с изменением цвета дисплея красный/зеленый
  • Удобная коммуникация и настройка параметров через IO-Link
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации благодаря магнитному принципу действия
  • Разрешение свободно программируемое от 1 до 9 999