1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Датчики позиционирования с IO-Link
  5. Ультразвуковые датчики

IO-Link - Ультразвуковые датчики

  • Бесконтактное обнаружение независимо от цвета, прозрачности или характеристики поверхности объекта
  • Хорошо видимый светодиод для отображения коммутационного состояния и эхо
  • Интуитивная настройка обнаружения диапазона с помощью кнопки или IO-Link
  • С программируемым коммутационным выходом и масштабируемым аналоговым выходом
  • Очень большой диапазон обнаружения

IO-Link - Ультразвуковые датчики



Ультразвуковые датчики

Ультразвуковые датчики используются для надежного обнаружения положения и непрерывного измерения расстояния твердых веществ, порошков и жидкостей. Излучают и принимают звуковые волны в ультразвуковом диапазоне. Распознаваемый объект отражает звуковые волны и информация о расстоянии определяется с помощью измерения времени пролёта звука. Блистерные упаковки в упаковочных технологиях или, например, прозрачные пластиковые миски в пищевой промышленности надёжно обнаруживаются.
Даже в сильно загрязненных местах, в пыли или тумане, датчики надежно и без помех распознают объекты.
Компактные ультразвуковые датчики ifm имеют очень небольшую слепую зону, большое расстояние срабатывания и высокое разрешение.
В ассортимент продукции входят датчики с программируемым коммутационным выходом, аналоговым выходом или с сочетанием обоих. Функция выходного сигнала, точки переключения и диапазон измерения удобно устанавливается с помощью кнопок на датчике или через кабель обучения.
Некоторые версии датчиков можно дополнительно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.