1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. IO-Link приборы
  5. Электронные выключатели цепи 24 В DC

IO-Link - Электронные выключатели цепи 24 В DC

  • Для постоянного контроля 24 В вторичной цепи
  • Надежное отключение в случае ошибки
  • Модульная и селективная защита оборудования и завода
  • Хорошо видимый светодиод для отображения использования мощности, отключения и эксплуатации
  • С IO-Link для передачи сигналов и диагностических данных