You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Модули IO-Link

Модули IO-Link

  • Эффективное подключение бинарных датчиков к любому мастеру IO-Link
  • Данные и передача энергии возможна также с помощью неэкранированного соединительного кабеля
  • Хорошо видимые светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибки
  • Прочное исполнение с герметичным корпусом для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов

Модули IO-Link

Входные модули для приборов с IO-Link

До 8 стандартных датчиков с коммутационными выходами можно подключить к полевым модулям с IO-Link. Сигналы передаются в любой мастер IO-Link / ПЛК с помощью одного неэкранированного соединительного кабеля М12. Также значительно уменьшает сложность электропроводки, так как больше не требуется стандартное параллельное подключение каждого датчика или актуатора к контроллеру. Это сокращает количество соединителей, распределительных коробок, плат ввода/вывода и кабельных каналов. В отличие от систем промышленной коммуникации, IO-Link не требует никакой конфигурации или адресации. Это упрощает настройку. Прекрасная электромагнитная стабильность, широкий диапазон температур, высокая степень защиты и прочный корпус разрешают использовать монитор в тяжелых условиях эксплуатации.