1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. IO-Link мастер
  5. Для использования в шкафах управления

IO-Link - Мастеры для шкафов управления

  • Надежная передача данных о машине, рабочих параметров и диагностических данных в контроллер
  • Для подключения до восьми IO-Link приборов
  • Встроенный веб-сервер для конфигурации и диагностики
  • Одновременный обмен данными с контроллером и смежными системами
  • 2 Ethernet-порта с встроенным переключателем


Мастеры с полевой шиной для установки в шкафы управления

Мастер IO-Link, это шлюз с 20 входами/выходами для подключения до 8 IO-Link приборов, например, датчиков, клапанов или бинарных входных/выходных модулей. Все места для кабельных подключений сконфигурированы как порты А или В и дополнительно поставляют питание для подключения IO-Link актуаторов. Мастер IO-Link оснащен встроенным веб-сервером для конфигурации и диагностики.
Мастер предназначен для передачи данных о машине, рабочих параметров и диагностических данных в контроллер через Profinet или Ethernet/IP. Чтобы обеспечить, возможность обработки данных с помощью информационной технологии и использовать их в нескольких заводах или даже по всему миру, прибор оснащен портом Ethernet с встроенным коммутатором. Данный порт разрешает прямое подключение ко всем подключенным IO-Link приборам с локальным сервером и параллельным путем коммуникации 'Y path'. Встроенный программный интерфейс LINERECORDER AGENT разрешает связь с сервером.