1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты Fieldbus
  5. Шлюзы для интерфейса AS

Шлюзы для интерфейса AS



Шлюзы для интерфейса AS

Шлюзы ifm устанавливают соединение между AS-i и стандартными системами полевых шин, как EtherNet/IP, Profibus, Profinet или EtherCAT. Они контролируют обмен данными в уровень датчика/актуатора и быстро связываются с высшим уровнем управления. Благодаря цветному дисплею и веб-интерфейсу состояние всех ведомых модулей AS-i контролируется с одного взгляда. Данные из датчика/актуатора можно отображать с помощью встроенного веб-сервера.
Удобное меню настройки и "интуитивное" управление облегчают установку и диагностику. Кроме того, веб-интерфейс обеспечивает полный отдаленный доступ.
Приборы могут работать от блоков питания AS-i, блоков питания DC или сочетания того и другого. Также возможно питание нескольких сетей AS-i от однофазного блока питания.