You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты Fieldbus

Компоненты Fieldbus

Компоненты Fieldbus

Компоненты Fieldbus

В ассортимент компонентов, предлагаемый ifm входят шлюзы, мастеры IO-Link, оценочная электроника RFID и энкодеры. Они устанавливают соединение между AS-i и стандартными системами полевых шин, как EtherNet/IP, Profibus, Profinet или EtherCAT. Они управляют обменом данных в уровень датчика/актуатора и быстро связываются с высшим уровнем управления. Доступны исполнения с функцией ПЛК или безопасного ПЛК.
Мастеры IO-Link используются для соединения приборов с IO-Link, как датчики клапаны или бинарные модули ввода/вывода. Они оснащены встроенным интерфейсом полевой шины. Предлагаются типы для установки в шкаф управления и для промышленных областей применения.
Оценочная электроника RFID управляет обменом данных в антеннах RFID и общается с высшим уровнем управления через полевую шину.
В многих производственных процессах энкодеры оправдали себя в качестве надёжных датчиков для обеспечения точного обнаружения положения. Они предлагаются как однооборотные или многооборотные с интерфейсом CAN или Profibus.