You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"

Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"

  • Различные логические функции
  • Мониторинг до 31 безопасного AS-i ведомого устройства
  • Области применения: контроль дверей, многолучевые барьеры безопасности, аварийная остановка, двуручное управление
  • Два OSSD, которые можно отключать по отдельности
  • Разрешение TÜV по EN 954-1 и IEC 61508

Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS-i "Safety at Work"

Компоненты систем безопасности с интерфейсом AS "Safety at Work"

Интерфейс AS, это простая и экономичная система проводки для первого уровня промышленной связи. Сеть Интерфейс AS состоит из устройства управления, так называемого мастера, модулей для обработки сигналов и связанных с ними датчиков и исполнительных устройств.
Компоненты систем безопасности можно просто внедрять в интерфейс AS "Safety at Work". Сигналы из стандартных приборов и компонентов безопасности передаются через стандартный кабель.
Безопасные AS-i ПЛК сертифицированы для применения в области с повышенными требованиями по безопасности до SIL3, PL e.
Мониторы безопасности AS-i используются для контроля компонентов систем безопасности AS-i. Они контролируют последовательности кодов, передаваемые в сети AS-i. В случае отклонений сообщения или таймаутов он приводит систему в безопасное состояние.
Безопасные AS-i модули определяют безопасные коммутационные состояния 1- или 2-канальных кнопок аварийного останова, концевых выключателей или дверных контактов. С помощью входного модуля безопасности компоненты, связанные с безопасностью без встроенного интерфейса AS-i можно подключить к системам AS-i.