1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Системы и датчики AS-интерфейс
  5. Сдвоенные индуктивные датчики для четвертьоборотных приводов

Системы и датчики AS-интерфейс - Сдвоенные индуктивные датчики для вентильных приводов

  • Сдвоенный индуктивный датчик с выходом для электромагнитного клапана
  • Выход для электромагнитного клапана для инициирования срабатывания пневматических приводов
  • Комбинированная индикация периферийных ошибок и ошибок в коммуникации с мониторингом обрыва провода
  • Можно запустить до 62 вентильных приводов
  • Простое подключение с помощью проверенного разъема М12


Сдвоенные индуктивные датчики для вентильных приводов

Клапаны широко используются для контроля воздуха, жидких и газообразных сред в технологических процессах. Сдвоенные индуктивные датчики с интерфейсом AS обеспечивают надежную обратную связь по положению клапана на пневматических вентильных приводах и клапанах. Они работают в сочетании с переключателем (насадкой).
Насадка устанавливается прямо на вал привода. Она оснащена двумя металлическими винтами, которые устанавливаются на различной высоте под углом 90°. Сдвоенный индуктивный датчик с двумя встроенными датчиками обнаруживает верхний и нижний металлический винт, и таким образом, положение клапана "открытый" или "закрытый". Система с самоочисткой работает бесконтактно и без износа. Она устойчива к внешнему воздействию и нечувствительна к механическому воздействию, такому как вибрации или удары.