1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Системы и датчики AS-интерфейс
  5. Пневмоострова для пневматических устройств

Системы и датчики AS-интерфейс - Пневмоострова для пневматических систем

  • Безопасный монтаж и высокая степень защиты
  • Задвижки против перекрытия клапанов
  • Устойчивость к пиковым значениям давления до 12 бар
  • Три свободно выбираемых направления плоского кабеля
  • Расширенный режим адресации

Системы и датчики AS-интерфейс - Пневмоострова для пневматических систем



Пневмоострова для пневматических устройств

Пневмоостров AS-i это сочетание модуля ввода/вывода и электромагнитного клапана. В пневматических системах и оборудовании они используются для децентрализованного управления цилиндрами или клапанами, заслонками и золотниками, приводимыми в действие приводами клапанов.
Пневмоостров можно установить на AS-i плоский кабель, без каких-либо инструментов, значительно уменьшая установку и сложность проводки. Децентрализованное применение вблизи рабочих элементов повышает эффективность использования энергии.
В ассортимент продукции входят пневмоострова с различными функциями клапана.
Пневомоостров в 2 x 3/2-ходовом исполнении, является прекрасным выбором для подключения двух цилиндров одностороннего действия. В случае срыва сжатого воздуха цилиндры переходят в безопасное положение.
5/2-ходовые пневмоострова (моностабильные/бистабильные) и 5/3-ходовые пневмоострова используются с актуаторами двойного действия. Эта функция клапанов предотвращает, например, падение нагрузки в случае срыва сжатого воздуха из-за заблокированного среднего положения.