1. Главная страница
  2. Продукция
  3. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы
  4. Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
  5. Полевые модули ProcessLine для влажной среды

Модули ввода/вывода AS-интерфейс - Полевые модули ProcessLine для влажной среды

  • Центральное диагностическое окно со светодиодами состояния для AS-i и AUX
  • Специально для применения в гигиенической среде
  • Большое количество слотов
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • AS-i и питание 24 В через разъем M12

Модули ввода/вывода AS-интерфейс - Полевые модули ProcessLine для влажной среды



Полевые модули ProcessLine для влажной среды

Полевые модули AS-i ProcessLine были разработаны специально для применения во влажной среде в пищевой и питьевой промышленностях. Цельнометаллический корпус из нержавеющей стали и степень защиты IP 69K соответствуют гигиеническим требованиям чистки под высоким давлением. Благодаря корпусу без углов и краев бактерии на нем не скапливаются.
С помощью всего одного винта, можно установить модуль ProcessLine в любом положении, чтобы обеспечить, что никакие капли или отложения не будут собираться на передней панели.
Все электрические соединения - разъемы М12 - оснащены радиальным уплотнением. Хорошо видимые светодиоды состояния встроены в одну светодиодную панель.