You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов

Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов

  • Сдвоенный индуктивный датчик для пневматических актуаторов и клапанов
  • Предназначен для простой установки на обычные приводы на основе VDI / VDE 3845
  • Быстрая и простая установка сдвоенных датчиков AS-i
  • Обратная связь по положению для клапанов с выдвижным с величиной хода до 80 мм
  • Постоянный надежный мониторинг клапана

Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов

Датчики обратной связи для запорно-регулирующих приводов

Клапаны широко используются для контроля воздуха, жидких и газообразных сред в технологических процессах.
Сдвоенные индуктивные датчики предоставляют надежную обратную связь по положению для пневматических вентильных приводов и клапанов. Они работают в сочетании с переключателем (также известным как "шайба") и обнаруживают положение клапана "открыто" и "закрыто".
Датчики клапанов обеспечивают обратную связь по положению на линейных клапанах. Датчик передает сигналы о состоянии задвижки в контроллер: задвижка открыта, задвижка закрыта и промежуточное положение (напр. подъем клапана над седлом для промывки).