1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Инфракрасные датчики температуры с дисплеем

Инфракрасные датчики температуры с дисплеем

  • 2 независимых, программируемых переключаемых выхода
  • Линзы, устойчивые к царапинам, для минимальной чувствительности к рассеянному свету.
  • Интуитивное и удобное управление
  • Функцию проверки можно вызвать на датчике или через внешний управляющий сигнал
  • Надежное измерение температуры до 1350 °C


Инфракрасные датчики температуры с дисплеем

Датчики для инфракрасного измерения температуры обеспечивают надежное обнаружение положения горячих объектов в сталелитейной или стекольной промышленности.
Датчики обнаруживают инфракрасное излучение, излучаемое объектами, и преобразовывают его в выходной сигнал. Если обнаруженная температура выше установленного порога срабатывания, то коммутационный выход переключается и его состояние отображается светодиодами.
Пороги переключения и конфигурации выхода легко устанавливаются и воспроизводятся с помощью кнопки и дисплея. Во время эксплуатации дисплей показывает текущее измеренное значение в процентах.
Благодаря прочному корпусу и высококачественным линзам, датчики можно использовать в экстремальных условиях эксплуатации.