1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Датчики для измерения и отображения температуры

Датчики температуры - Датчики для измерения и отображения температуры

  • Аналоговый выход или коммутационный выход для мониторинга
  • Удобная коммуникация через IO-Link
  • Широкий температурный диапазон
  • Интуитивное и удобное управление
  • Локальное отображение текущей температуры


Датчик с температурным зондом и дисплеем

Датчики температуры серии TN надежно измеряют и оценивают рабочую температуру. Они используются когда необходимо отобразить локальную температуру. Приборы отличаются превосходным временем срабатывания, высокой устойчивостью к давлению и широким диапазоном измерения. Критические состояния, например, достижение минимальной или максимальной предельной температуры, могут контролироваться с помощью коммутационного выхода. Для постоянного измерения температуры предлагаются датчики с высоким разрешением и масштабируемым аналоговым выходом. Встроенный дисплей позволяет непосредственное считывание текущей температуры процесса в любой момент.
Настройку, обслуживание и эксплуатацию упрощает 4-значный светодиодный дисплей, который хорошо виден со всех сторон и даже с большого расстояния, и два светодиода коммутационного состояния на головке датчика. Дисплей можно переключать с “красной” индикации на переменную индикацию “красный-зелёный”. Таким образом, можно определять коммутационное состояние.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике или через IO-Link, например с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.