1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Зондовые датчики

Датчики температуры - Зондовые датчики

  • Очень короткое время реакции
  • Точное измерение температуры с помощью встроенного чувствительного элемента PT100/Pt1000
  • Прочный корпус из нержавеющей стали
  • Высокая устойчивость к давлению
  • Различная глубина установки благодаря возможности выбора длины зонда


Зондовые датчики

Температурные датчики серии ТТ для подключения к устройству контроля надежно обнаруживают температуру в резервуарах и трубах. Благодаря очень короткому времени реакции датчики прекрасно подходят для применения в среде с резким перепадом температуры.
Датчики температуры Pt100/Pt1000 класса точности А, обеспечивают очень точное измерение температуры. Благодаря прочному стальному корпусу и степени защиты IP 68 / IP 69K датчики выдерживают даже жесткие условия эксплуатации.
Зондовые датчики доступны в исполнении с различными диаметрами и длиной. Они подходят для широкого использования и установки в любых областях применения с помощью рабочих адаптеров и стандартных разъемов M12.
Датчики могут быть подключены непосредственно к оценочному прибору ifm TR или к температурному преобразователю ТР.