1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики температуры
  5. Вкручиваемые и ввинчиваемые датчики

Датчики температуры - Вкручиваемые и ввинчиваемые датчики

  • Вворачиваемые, прикручиваемые и цилиндрические датчики температуры
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Точное измерение температуры с помощью встроенного чувствительного элемента Pt100, класса А
  • Различная длина кабеля от 2 до 5 м
  • Простое и 100% герметичное подключение через разъем M12


Закладные и ввинчиваемые датчики

Датчики температуры серии TS для подключения к устройству контроля надежно обнаруживают температуру в резервуарах, трубах и на поверхности оборудования. Закладные и ввинчиваемые датчики с соединительным кабелем используются в местах с ограниченным пространством.
Также как поведение вибрации, температура корпуса является показателем состояния, качества и предполагаемого срока службы подшипников или двигателя. Закладные датчики температуры, установленные на корпусе измеряют температуру и передают измеренные значения в дисплей и оценочную электронику типа TR или в температурный преобразователь типа ТР.
Некоторые типы датчиков предназначены и одобрены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с действующими директивами.