1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Оценочная электроника для контроля уровня

Лазерные датчики - Оценочная электроника для контроля уровня

  • Прямое управление насосами и клапанами
  • Настраиваемая задержка включения и выключения
  • Встроенный блок питания с широким диапазоном для питания датчиков
  • Компактное исполнение
  • Вставные винтовые клеммы упрощают настройку


Оценочная электроника для контроля уровня

Оценочная электроника для контроля уровня в баках и резервуарах контролирует уровень в целях предотвращения переполнения, сухого хода или утечки. Прибор принимает сигналы от внешнего датчика и переключает выходы в соответствии с настраиваемой задержкой на входе и выходе.
Ассортимент продукции включает в себя приборы для подключения к одному или двум датчикам.
Контроль уровня с помощью одного датчика производится с помощью емкостного датчика, который контролирует верхний предел уровня бака. При достижении предельного уровня датчик выдает сигнал в оценочную электронику. Это закрывает подающий клапан на время, установленное для предотвращения переполнения.
Контроль уровня с помощью двух датчиков, это стандартный двухточечный контроль. Для того, чтобы предохранить насос от сухого хода, в резервуар устанавливаются емкостные датчики. При достижении нижнего уровня, датчик выдаёт сигнал в оценочную электронику. Релейный выход отключает насос, который стандартно используется для опустошения резервуара. При достижении верхнего уровня, второй датчик переключается. Реле в оценочной электронике снова включается и насос запускается.