1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Емкостные датчики для обнаружения предельного уровня

Лазерные датчики - Емкостные датчики для обнаружения предельного уровня

  • Надежное обнаружение уровня через неметаллические стенки резервуара
  • Простая настройка с помощью кнопки или IO-Link
  • Исполнение с автоматическим обнаружением PNP или NPN нагрузки на выходе
  • Функция выходного сигнала на выбор: нормально закрытый и нормально открытый
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния


Емкостные датчики для обнаружения уровня

Емкостные датчики обнаруживают сыпучий материал или жидкость через неметаллические стенки резервуара или на обводной трубе. Они используются для контроля минимального уровня, утечки или переполнения резервуаров. Емкостные датчики широко применяются в деревообрабатывающей, бумажной, стекольной, химической и пищевой промышленностях.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике. Датчик можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.
Исполнения с автоматическим обнаружением нагрузки упрощают конфигурацию и настройку с помощью различных систем оценки.