1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Электронные контактные манометры с аналоговым дисплеем

Датчики уровня - Электронные контактные манометры с аналоговым дисплеем

  • Отличная читаемость даже на большом расстоянии
  • Поворотный дисплей со светодиодной индикацией точки переключения
  • Выходные функции программируются с помощью светодиодного дисплея и оптических переключателей
  • Гигиеническое исполнение, заподлицо
  • Подключение к процессу заподлицо с разными возможностями уплотнения


Электронные контактные манометры с аналоговым дисплеем

Электронный датчик давления серии PG с установкой заподлицо с аналоговым дисплеем сочетает хорошую читаемость дисплея манометра и преимущества электронного датчика. Электронный "контактный манометр" можно использовать во всех промышленных процессах, где необходим одновременный контроль давления в системе, перенос данных и отображение. Он совмещает характеристики переключателей, преобразователей и аналоговых дисплеев в одном приборе.
У датчика есть программируемый коммутационный выход и масштабируемый аналоговый выход. Текущее давление в системе отображается с помощью стрелки, невидимой при отсутствии напряжения. Давление одновременно отображается на светодиодном дисплее как буквенно-цифровое значение. Светодиодная шкала показывает точки срабатывания/сброса, тенденции и пределы динамических колебаний давления, если они есть.
Датчик с прочным корпусом из нержавеющей стали предназначен для пищевой промышленности и производства напитков. Он предоставляет высокую устойчивость к перегрузкам, а также встроенную температурную компенсацию. Вращаемый аналоговый дисплей можно быстро адаптировать к определенным возможностям установки.