1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Цельнометаллические датчики давления с дисплеем и установкой заподлицо

Датчики уровня - Цельнометаллические датчики давления с дисплеем и установкой заподлицо

  • Высокая общая точность и электронная температурная компенсация
  • Программируемый аналоговый и коммутационный выход
  • Гигиеническое исполнение, заподлицо
  • Aseptoflex Vario - присоединение к процессу G 1 с 4 возможностями уплотнения
  • Высокая устойчивость к температуре


Цельнометаллические датчики давления с дисплеем и установкой заподлицо


Датчики давления с установкой заподлицо серии PI27/PI28 с цельнометаллическим корпусом из нержавеющей стали предназначены для применения в технологических процессах. Они устойчивы к очистке под высоким давлением с помощью агрессивных чистящих средств. Высокая степень защиты IP 69K, гигиеническое исполнение и высокая устойчивость к температуре предполагают использование датчиков в пищевой и фармацевтической промышленности.
У датчиков есть два коммутационных выхода, которые можно запрограммировать как нормально открытые или нормально закрытые. Для вывода измеренного значения можно также сконфигурировать один коммутационный выход как масштабируемый аналоговый выход.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике. Хорошо видимый дисплей и удобный для пользователя интерфейс позволяют быструю и простую настройку.
Датчик можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.