1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Концепция модульного преобразователя для гигиенического применения

Датчики уровня - Концепция модульного преобразователя для гигиенического применения

  • Настройка для оптимальной адаптации на конкретные условия установки
  • Резьба Aseptoflex Vario для множества присоединительных адаптеров
  • Длина зонда 15...200 см
  • Подходящий для температуры среды до 150 °C


Модульная концепция зонда для применения в гигиенической среде

Датчик уровня LR работает по принципу управляемого микроволнового радара и измеряет уровень на основе электромагнитных импульсов в наносекундном диапазоне. Благодаря материалам датчика, отвечающим требованиям пищевой промышленности и возможности гигиенической установки, датчик идеально подходит для постоянного мониторинга уровня в пищевой промышленности и производстве напитков. Датчик разрешает обнаружение почти всех видов среды, даже сильно липких или непроводимых. Точное измерение уровня гарантируется даже при наличии пены или высокой температуры.
Датчик устанавливается прямо на резервуар с помощью монтажного или вварного адаптера (напр. зажим, трубный фитинг, Varivent), который можно закупить дополнительно. При необходимости пользователь может укоротить зонд и адаптировать его под размеры резервуара.
У датчиков есть два коммутационных выхода, которые можно запрограммировать как нормально открытые или нормально закрытые. Для вывода измеренного значения можно также сконфигурировать один коммутационный выход как масштабируемый аналоговый выход.
Настройка всех параметров, программирование точек переключения и индикация текущего уровня выполняются с помощью 4-значного буквенно-цифрового дисплея. Датчик можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса USB. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.