1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Концепция модульного преобразователя

Датчики уровня - Концепция модульного преобразователя

  • Исполнения с двумя или четырьмя коммутационными выходами или аналоговым выходом
  • Интуитивное и удобное управление
  • Хорошо видимый светодиодный дисплей
  • Длина зонда до 160 см
  • Адаптация на различную высоту контейнера путем укорачивания зонда


Модульная концепция зонда

Датчик уровня работает по принципу управляемого микроволнового радара и измеряет уровень на основе электромагнитных импульсов в наносекундном диапазоне. Он подходит для постоянного мониторинга уровня почти во всех жидкостях, в том числе для среды на основе воды, смазочно-охлаждающих жидкостей, очищающих жидкостей и масел.
Датчик устанавливается непосредственно в резервуар при помощи установочной резьбы или плоского фланца. При необходимости пользователь может укоротить зонд и адаптировать его под размеры резервуара.
Настройка всех параметров, программирование точек переключения и индикация текущего уровня выполняются с помощью 4-значного буквенно-цифрового дисплея. Датчики с аналоговым выходом можно также конфигурировать через IO-Link, напр. с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.