1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Системы для измерения потребления сжатого воздуха и промышленных газов

Системы для измерения потребления сжатого воздуха и промышленных газов

  • Измерение согласно ISO 2533 и DIN 1343
  • Для измерения сжатого воздуха в промышленности: аргон (Ar), углекислый газ (CO2), азот (N2), гелий (He)
  • Большой диапазон измерения до 700 Нм³/ч
  • Превосходная динамика и высокая чувствительность
  • С количественным расходом, суммарным расходом и индикацией температуры

Системы для измерения потребления сжатого воздуха и промышленных газов



Расходомеры сжатого воздуха

Датчик учета расхода сжатого воздуха серии SD контролирует стандартный объемный расход сжатого воздуха в промышленном применении. Он применяется для измерения скорости потока, объёмного расхода, суммарного потребления и температуры измеряемой среды. Датчик обеспечивает надежное измерение параметров даже в случае колебания температуры или давления. Высокая точность датчика обеспечивает надежное обнаружение даже самого маленького количества или утечек.
Настройка пикового значения расхода, текущего расхода или накопленного расхода устанавливается и регулируется с помощью программируемого переключателя и настройки уровня аварийного сигнала - все одним нажатием кнопки.
У датчиков есть два коммутационных выхода, которые можно запрограммировать как нормально открытые или нормально закрытые. Для вывода измеренного значения можно также сконфигурировать один коммутационный выход как масштабируемый аналоговый выход. Для контроля суммарного расхода другой выход передает импульсы в контроллер.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике. Некоторые исполнения можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса IO-Link. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.