1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Компактные датчики потока в корпусе из нержавеющей стали

Компактные датчики потока в корпусе из нержавеющей стали

  • Оптимизирован для воды, масел и воздуха
  • Одновременное измерение потока и температуры
  • При изменении рабочих значений можно настроить изменение цвета дисплея красный / зелёный
  • Настраиваемый внутренний диаметр трубы от 25 до 400 мм
  • Корпус с шарнирным поворотным механизмом

Компактные датчики потока в корпусе из нержавеющей стали



Компактные датчики потока с корпусом из нержавеющей стали


Датчики потока серии SI5 предназначены для мониторинга жидкостей и газов в трубах. Благодаря широкому выбору присоединительных фитингов, датчики можно использовать почти во всех промышленных применениях. Они часто используются в системах охлаждения, например в металлургических заводах, автомобильной промышленности и производстве стекла. Также они используются в водном хозяйстве в процессах очистки в пищевой промышленности и производстве напитков.
Прочный корпус из нержавеющей стали обеспечивает надежное функционирование даже в тяжелых условиях эксплуатации.
Диапазон скорости потока и точки переключения настраиваются с помощью кнопок на датчике. Цветной светодиодный дисплей отображает номинальный диапазон скорости потока и точку переключения.
Электронная блокировка настройки предотвращает непреднамеренное вмешательство в настройки датчика. Возможность обновления заводской настройки предоставляет дополнительную защиту.