1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Панель управления контура охлаждения

Панель управления контура охлаждения

Панель управления контура охлаждения



Панели управления контура охлаждения

Панели управления контура охлаждения часто используются в автомобильной промышленности для обеспечения оптимального охлаждения высокоавтоматизированных роботов точечной сварки. В процессе сварки очень важно охлаждать съемный конец электрода. Изношенный наконечник или утечки в системе охлаждения необходимо обнаруживать быстро и точно, чтобы избежать повреждения кузова и предотвращения простоев.
В случае дефекта на колпачке электрода, системы охлаждения должны быстро остановить поток охлаждающей жидкости. Это обеспечивается с помощью панелей управления контура охлаждения от ifm.
Панель управления контура охлаждения состоит из фильтра, расходомера и клапана для остановки воды в линии подачи воды. Обратная линия состоит из датчика давления, невозвратного клапана и при необходимости регулирующего клапана.
Фильтр удаляет твердые частицы, чтобы предотвратить засорение системы охлаждения.
Расходомер контролирует количество охлаждающей воды в системе. Избыточный поток, возникший в результате утечки, разрыв трубы или износ колпачков и низкий поток, возникший в результате загрязнения или повреждения труб, будет обнаружен.
В случае неисправности запорный вентиль в линии подачи воды прерывает поток воды в систему и предотвращает любую потерю охлаждающей воды, в то время как невозвратный клапан обеспечивает, что через возвратную трубу не будет выходить охлаждающая вода в случае потери колпачка электрода или разрыва трубы.
Датчик давления контролирует рабочее давление в обратной трубе системы охлаждения. Благодаря очень короткому времени реакции, он обеспечивает быстрое отключение системы в случае неожиданного падения давления из-за потери колпачка.
ifm также предлагает индивидуальные панели управления контура охлаждения, подходящие для вашего специфического применения.