1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Мехатронные датчики с дисплеем

Мехатронные датчики потока с дисплеем

  • Оптимизированы для воды и масла
  • Встроенное измерение температуры
  • Установка без дополнительных входных или выходных труб
  • При изменении рабочих значений можно настроить изменение цвета дисплея красный / зелёный
  • Очень короткое время реакции

Мехатронные датчики потока с дисплеем



Мехатронные датчики с дисплеем

Мехатронные датчики потока серии SBY с дисплеем контролируют жидкие среды, как воду, гликолевые растворы, промышленные масла и хладагенты. Они измеряют два рабочих значения - объемный расход и температуру среды.
Датчики работают на принципе подпружиненного поршня. Этот поршень, расположенный в седле корпуса клапана, приподнимается потоком жидкости, встречая сопротивление пружины. Положение поршня определяет поток. При снижении потока пружина действует на клапан и возвращает его в исходное положение, предотвращая противоток.
В линейку продукции входят датчики потока с аналоговым выходом и датчики потока с коммутационным выходом.
Настройку, техобслуживание и функционирование упрощает 4-значный светодиодный дисплей, который виден со всех сторон даже на большое расстояние, и два светодиода коммутационного состояния на головке датчика. Дисплей можно переключать с “красной” индикации на переменную индикацию “красный-зелёный”. Таким образом, можно определять коммутационное состояние или создать независимое цветное окно.
Благодаря прочной механической конструкции, датчик можно использовать при высоком давлении и в тяжелых условиях эксплуатации. В зависимости от обнаруживаемого объемного расхода предлагаются различные виды резьбового соединения.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике или через IO-Link, напр. с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.