1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Вихревые датчики потока с дисплеем

Вихревые датчики потока с дисплеем

  • Встроенное измерение температуры
  • Поворотный цветной дисплей
  • Корпус с шарнирным поворотным механизмом
  • При изменении рабочих значений можно настроить изменение цвета дисплея красный / зелёный
  • Может быть применен для измерения расхода водных растворов как с наличием, так и с отсутствием электропроводности (напр. деионизованная вода)

Вихревые датчики потока с дисплеем



Вихревые датчики потока с дисплеем

Датчики потока серии SV контролируют водные среды. Они измеряют два рабочих значения - объемный расход и температуру среды. Они часто используются в системах охлаждения, например в металлургических заводах, автомобильной промышленности и производстве стекла.
Датчики работают на вихревом принципе измерения. Измеряемая среда, протекающая внутри прочного корпуса (через измерительную трубку), генерирует различное количество вихрей, в зависимости от скорости потока. Вихри являются надежным показателем скорости потока. Вихревой принцип не зависит от колебания давления и температуры среды.
Датчики оснащены дисплеем для отображения рабочих значений. Текущий поток и температура выводятся в виде аналогового сигнала, частотного сигнала, через коммутационный выход или через IO-Link.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике или через IO-Link, напр. с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.