1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Мехатронные датчики

Мехатронные датчики потока

  • Можно использовать для высокой скорости потока
  • Очень короткое время реакции
  • Простота в управлении: Настройка точек переключения
  • Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров
  • Высокая допустимая температура среды до 180 °C

Мехатронные датчики потока



Мехатронные датчики

Мехатронные датчики потока серии SBY контролируют жидкие среды, например, воду, гликолевые растворы, промышленные масла и хладагенты.
Датчики работают на принципе подпружиненного поршня. Этот поршень, расположенный в седле корпуса клапана, приподнимается потоком жидкости, встречая сопротивление пружины. Положение поршня определяет поток. При снижении потока пружина действует на клапан и возвращает его в исходное положение, предотвращая противоток.
Благодаря прочной механической конструкции, датчик можно использовать при высоком давлении и в тяжелых условиях эксплуатации. В линейку продукции входят датчики потока с аналоговым выходом и датчики потока с коммутационным выходом. Точки переключения датчиков можно установить и зафиксировать с помощью регулировочного винта.
В зависимости от обнаруживаемого объемного расхода предлагаются различные виды резьбового соединения.