1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Модульный контроль потока

Модульный контроль потока

  • Для подключения датчиков с различной глубиной погружения
  • Для датчиков, изготовленных из керамики, нержавеющей стали и титана
  • Кнопка обучения позволяет быстро масштабировать диапазон измерения
  • Поток и точка переключения отображаются с помощью светодиодов на приборе
  • AC или DC исполнения


Модульный контроль потока

В сферах применения, где невозможно использовать датчики потока с встроенной оценкой, датчики используются совместно с оценочной электроникой. Например, взрывоопасные зоны, ограниченное пространство или случаи, когда значения потока должны быть указаны в децентрализованном порядке. Датчики с керамическим корпусом можно использовать в агрессивной среде.
В ассортимент продукции входит оценочную электронику для установки в шкаф управления или локального монтажа. В зависимости от прибора возможен контроль потока, температуры и/или обрыва провода. Все приборы отображают поток с помощью светодиодной гистограммы.
Оценочная электроника для локального монтажа подключается к датчику потока непосредственно в точке измерения с помощью разъема М12.
Датчики и оценочная электроника предназначены и одобрены для использования во взрывоопасных зонах, в соответствии с действующими директивами.