1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики потока / расходомеры
  5. Компактные датчики потока с дисплеем

Компактные датчики потока с дисплеем

  • Оптимизирован для воды, масел и воздуха
  • Одновременное измерение потока и температуры
  • При изменении рабочих значений можно настроить изменение цвета дисплея красный / зелёный
  • Настраиваемый внутренний диаметр трубы от 25 до 400 мм
  • Корпус с шарнирным поворотным механизмом