1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления
  5. Преобразователи для подвижной техники

Датчики давления - Преобразователи для подвижной техники

  • Компактное исполнение для мест с ограниченным пространством
  • Короткое время отклика
  • Точность измерения < ± 0.8 %, повторяемость < ± 0.05 %
  • Простое присоединение с помощью разъема DEUTSCH или AMP
  • Компактный и прочный корпус из нержавеющей стали