1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления
  5. Два коммутационных выхода

Датчики давления - Два коммутационных выхода

  • Подходит для применения в подвижной технике
  • Два коммутационных выхода, один из них можно сконфигурировать как диагностический выход
  • Встроенная функция диагностики
  • Отличная устойчивость к ЭМП
  • Удобная коммуникация через IO-Link


Два коммутационных выхода

Датчики давления серии РР надежно обнаруживают давление в системе машин, заводов и гидросиловых установок в промышленности и подвижной технике.
Компактный корпус обеспечивает возможность установки даже в места с ограниченным доступом. Прочные приборы предлагают высокую устойчивость к ударам и вибрации и обеспечивают эксплуатацию без изнашивания в течение миллионов циклов давления. Высокая повторяемость и минимальные погрешности в измеренных аналоговых значениях обеспечивают долговременную стабильность.
Датчики имеют высокую степень защиты и широкий диапазон рабочих температур.
Параметры устанавливаются с помощью внешнего устройства для программирования. Некоторые версии можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса IO-Link. В этом случае для визуализации, переноса конфигурации и сохранения наборов параметров используется программное обеспечение LINERECORDER SENSOR.