1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления
  5. Применение в технологических процессах с высокой температурой

Датчики давления - Применение в технологических процессах с высокой температурой

  • Применение в диапазоне температур от -25 до 200 °C
  • Встроенное уплотнение диафрагмы с мембраной из нержавеющей стали
  • Все части, находящиеся в контакте со средой изготовлены из нержавеющей стали
  • Упрощенная схема подключения благодаря двухпроводной токовой петле
  • Сертификат о заводской калибровке прилагается


Применение в среде с высокой температурой


Серия датчиков давления PI22/PI23 предназначена для высокотемпературного применения, как например в UHT-установках (ультравысокотемпературная установка).
4-х значный светодиодный дисплей, хорошо видимый со всех сторон даже с большого расстояния упрощает настройку, техобслуживание и эксплуатацию.
Датчики могут подключаться не только как 3- или 4-проводные приборы, но и как 2-проводные приборы с питанием от токовой петли. Это упрощает проводное подключение датчика и облегчает замену в существующих 2-проводных соединениях.
Настройка параметров производится с помощью кнопок на датчике или через IO-Link, например, с помощью USB-интерфейса. Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.