1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления
  5. Электронные контактные манометры с аналоговым дисплеем

Датчики давления - Электронные контактные манометры с аналоговым дисплеем

  • Отличная читаемость даже на большом расстоянии
  • Поворотный дисплей со светодиодной индикацией точки переключения
  • Выходные функции программируются с помощью светодиодного дисплея и оптических переключателей
  • Подключение к манометру или заподлицо


Электронные контактные манометры с аналоговым дисплеем

Электронный датчик давления серии PG с аналоговым дисплеем совмещает хорошо видимый дисплей манометра и преимущества электронного датчика. Электронный "контактный манометр" используется в местах, где необходим одновременный контроль, перенос и отображение давления в системе. Он совмещает характеристики переключателей, преобразователей и аналоговых дисплеев в одном приборе.
У датчика есть программируемый коммутационный выход и масштабируемый аналоговый выход. Текущее давление в системе отображается с помощью стрелки, невидимой при отсутствии напряжения. Давление одновременно отображается на светодиодном дисплее как буквенно-цифровое значение. Светодиодная шкала показывает точки установки/сброса, тенденции и пределы динамических колебаний давления, если они есть.
Благодаря прочному корпусу из нержавеющей стали, датчик выдерживает даже сложные условия эксплуатации. Поворотный аналоговый дисплей можно быстро и просто приспособить к любой ситуации установки.