You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики давления / Вакуумные датчики

Датчики давления / Вакуумные датчики

  • Датчики и преобразователи с встроенной оценкой
  • Специально для применения в гигиенической среде
  • Защита от перегрузок по току и долговременная стабильность
  • Диапазон измерения -1...600 бар
  • Варьируемое присоединение к процессу с помощью адаптеров

Датчики давления / Вакуумные датчики

Датчики давления

ifm предлагает широкий ассортимент электронных датчиков давления и вакуума для различных отраслей промышленности. Многократно оправдавшая себя керамическая емкостная измерительная ячейка дополнена измерительной ячейкой из нержавеющей стали, работающей по тензометрическому принципу (серии PK, PV, PT) или пьезорезистивному принципу (пневматические устройства).
Все приборы имеют прочный корпус и не требуют таких подвижных частей, как поршни или пружины. Результат: Датчики обладают высокой устойчивостью к вибрации и ударам, работают без износа и технического обслуживания.
Прошедшая испытания керамическая измерительная ячейка устойчива к коррозии и долговременно стабильна. Это обеспечивает постоянную точность измеренных значений. Датчики устойчивы к динамическим скачкам давления и гарантируют надёжность эксплуатации даже при значительных перепадах давления, возникающих при быстром закрывании клапанов.
Тензометрические датчики давления с измерительным элементом из нержавеющей стали отличаются прочным и очень компактным корпусом. Они могут использоваться практически в любой отрасли промышленности. Вваренная измерительная ячейка, изготовленная из нержавеющей стали по толстослойной технологии без уплотнений, обеспечивает высокую степень надёжности при давлении газа до 600 бар, а также в системах кондиционирования воздуха и охлаждения, где используются хладагенты (фреоны).